![透過影像擷取卡控制視覺系統](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/65PR9UWAT2ZtSdr7jACU7e/8211442d889406638f182a7489fce424/cxp-imaworx-serial-page.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
影像擷取卡
視覺系統控制中心
降低 CPU 負荷
原因在於影像高效預處理可減少資料量頻寬高達 50 Gbps
結合高資料速率與高解析度進行處理即時影像處理
優勢在於影像和觸發處理具有可確定的延遲時間可量身打造
我們的影像擷取卡服務,具備個別可程式化功能
我們的影像擷取卡系列
本公司提供三種影像擷取卡系列產品:imaFlex、imaWorx、microEnable 5 marathon,可依據您個別的視覺系統需求來選用。三者間的不同,在於整合功能的範圍與使用的介面。
![imaFlex CXP-12 Quad 影像擷取卡](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/30I9ZIO2B4eocNgFSqmWFA/31dfc75c188c131f73245883fbd0570d/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaFlex
imaFlex CXP-12 Quad 是一款功能强大、可獨立進行程式編寫的 CoaXPress 2.0 影像擷取卡,專為高階視覺應用設計。
可透過 VisualApplets 進行圖形化 FPGA 程式設計,針對特定應用進行影像資料即時處理
影像擷取卡個別客製化服務
具備四個 CXP-12 通道
頻寬高達 50 Gbps
多畫面擷取器與多相機支援
![imaWorx](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2X8TPRVUnawATTzOwdClqq/166bcc79b7b1df3c7699d51253511417/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaWorx
imaWorx CXP-12 Quad 是一款 CoaXPress 2.0 影像擷取卡,可在要求嚴苛的機器視覺應用中進行高速影像擷取。
具備四個 CXP-12 通道
頻寬高達 50 Gbps
透過 CoaXPress 供電
多畫面擷取器與多相機支援
![microEnable 5 marathon 影像擷取卡](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1fr5TEUCIL6QYqwHcwKYHY/a3a25a6ff6e19d458559dbf6c7214010/microEnable-5-marathon.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
microEnable 5 marathon
這張 marathon 影像擷取卡是張功能強大的影像擷取與預處理介面卡,配備 Camera Link 或 CXP-6 介面,應用範圍甚廣。
可透過 VisualApplets 進行圖形化 FPGA 程式設計,針對特定應用進行影像資料即時處理
影像擷取卡個別客製化服務
配備四個 CXP-6 或兩個 Camera Link 通道
頻寬高達 25 Gbps
具備強大運算能力的特殊深度學習影像擷取卡
影像擷取卡上的影像預處理
在影像擷取卡上進行影像預處理,是影像處理流程中的中間步驟,介於相機拍攝影像到將結果輸出至主機電腦之間。對於在這個階段需要進行的 FPGA 程式設計,我們提供 VisualApplets 圖形化開發環境,以及多種完整的程式編寫服務。
![影像預處理與影像處理系統](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7g2owHAaDjlfUteLSu7W01/7ed1a5d82d0c5b10274550e065bf9485/6d0775f1-57fa-4628-956a-a4cf229f1f85.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
影像預處理,讓影像處理系統運作更高效
在影像擷取卡上的 FPGA 進行影像預處理,可以將對應應用的影像資料進行即時最佳化。經過最佳化的影像資料,會以安全方式傳輸到後續的影像處理流程中,不會流失任何個別影像。可提高應用效能、簡化後續處理過程,同時降低主機電腦 CPU 的負荷。
![VisualApplets – 視覺 FPGA 軟體開發](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/18D1xaWkxiFbSguen9G6nc/7a6e2c943f3fe41f92950e93b3e92ffd/visual-applets-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
使用 VisualApplets 進行 FPGA 程式設計
使用 VisualApplets,可以透過直覺的圖形化使用者介面來進行影像擷取卡 FPGA 程式設計,無需進行硬體的程式設計。
具備精確同步元件的影像處理解決方案,快速且具成本效益
用於基礎影像處理作業的整合程式庫
以影像為基礎的影像處理管線模擬,將您的創意化為解決方案,快速又輕鬆
![影像擷取卡服務與 FPGA 程式設計](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/G0k3k2qoEX2nckhYc6blF/2a362e79362cb184aacfd26d22cbdc69/capabilities-framegrabber-FPGA-programming.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
專為客製化影像擷取卡提供的服務
我們可以提供各種服務套件,從支援到開發特定專案使用的視覺系統,應有盡有:
為特定專案任務/應用程式提供諮詢和支援
根據您的應用需求,進行影像擷取卡程式編寫。
從概念階段開始,針對所有視覺硬體進行無錯誤互動測試
我們在影像擷取卡影像處理領域的多年經驗,可以成為您的合作夥伴,助您一臂之力。
影像擷取卡相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。